The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Elek­tro­měry a měřící přístroje
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství
    • SM210
    EAN
    3250615632104
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství

    Modul RS485 Jbus/Modbus pro SM102E SM210

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Modul RS485 Jbus/Modbus pro SM102E

    SM210

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -20 - 80 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    Rozměry
    • Výška
      84 mm
    • Šířka
      21 mm
    • Hloubka
      36 mm
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Alarmy, Elek­trická měření, Podrobná elek­trická měření
    • Datové formáty
      MODBUS (RTU)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SM210
    PDF
    RoHS report SM210
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SM210 | Hager

      Obrázek produktu SM210

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SM210 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SM210

      Modul RS485 Jbus/Modbus pro SM102E

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Notice SM210 GB | Hager

      Notice SM210 GB

      Instalační návod en-GB 2020-01-01

      PDF
      542,21 kB
    • Příloha produktu

      Obrázek Tables de communication SM102E | Hager

      Tables de communication SM102E

      Příloha produktu International 2020-01-01

      XLS
      317,00 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SM213 - Modul Ethernet Jbus/Modbus pro SM103E
      SM213
      Modul Ethernet Jbus/Modbus pro SM103E
    • 2
      SM214 - Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus pro SM103E
      SM214
      Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus pro SM103E
    • 3
      SM202 - Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E
      SM202
      Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E
    • 4
      SM203 - Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup
      SM203
      Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup
    • 5
      SM101E - Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN
      SM101E
      Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.