SM203 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

    Menu
    • Produkty
    • Řešení
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
      • Řešení
      • Řešení dle zaměření
        • Distribuce energie
        • Systémy pro ukládání vedení
        • Spínací a regulační systémy
        • Domovní elektroinstalační přístroje
        • Automatizace budov
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Řešení dle budov
        • Rodinné domy
        • Bytové domy
        • Kanceláře
        • Hotely
        • Komerční prostory
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Řešení dle činnosti
        • Elektrikář
        • Architekt
        • Výrobce rozvaděčů
        • Systémový integrátor
        • Koncový zákazník
        • Zobrazit vše
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Bezšroubový svět quickconnect
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Reference
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Spolehlivost a bezpečnost
        Bezšroubový systém quickconnect
        Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Online nástroje
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
      • Online nástroje
      • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
        Konfigurátor vypínačů berker
        Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Inspirace a vzdělávání
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
      • Inspirace a vzdělávání
      • Ke stažení
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Download centrum
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Kalendář akcí
        Kalendář akcí
        Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Technická podpora
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
      • Technická podpora
      • FAQ - obecné
        Nejčastější dotazy
        Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
        Vice
      • Videa
        Nejčastější dotazy
        Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
        Vice
      • Zobrazit vše
    • O nás
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
      • O nás
      • Náš tým
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Kontaktní formulář
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Udržitelnost
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Registrace k newsletteru
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Prodejní místa
        Newsletter
        Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
        Vice
      • Zobrazit vše
    • Podívejte se na všechny kategorie
    Účet
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Elek­tro­měry a měřící přístroje
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství
    • SM203
    SM203 - Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup
    SM203 - Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup

    Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup

    SM203

    SM203 - Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup
    SM203 - Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup
    • Modulární přístroje na DIN lištu

    Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup SM203

    EAN
    3250615632036
    Balení
    1 ks

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -20 - 80 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    Rozměry
    • Výška
      84 mm
    • Šířka
      21 mm
    • Hloubka
      36 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SM203 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration SM203 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Ke stažení

    • Obrázek SM203 | Hager

      Obrázek produktu SM203

    • Instalační příručka

      Obrázek Notice SM203 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT | Hager

      Notice SM203 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

      Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-13

      PDF
      2,19 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SM101C - Multifunkční měřicí přístroj s LCD a komunikací RS485 na DIN
      SM101C
      Multifunkční měřicí přístroj s LCD a komunikací RS485 na DIN
    • 2
      SM101E - Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN
      SM101E
      Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN
    • 3
      SM102E - Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD) a záznamem hodnot
      SM102E
      Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I, U, P, W, PF, HZ, THD) a záznamem hodnot
    • 4
      SM103E - Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD)
      SM103E
      Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I, U, P, W, PF, HZ, THD)
    • 5
      SM002 - Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj
      SM002
      Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.