The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Elek­tro­měry a měřící přístroje
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství
    • SM201
    EAN
    3250615632012
    Balení
    1 ks
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství

    Rozšiřující impulzní modul, dva konfigurovatelné výstupy pro SM103E SM201

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozšiřující impulzní modul, dva konfigurovatelné výstupy pro SM103E

    SM201

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -20 - 80 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 1.5 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    Rozměry
    • Výška
      84 mm
    • Šířka
      21 mm
    • Hloubka
      36 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SM201
    PDF
    RoHS report SM201
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SM201 | Hager

      Obrázek produktu SM201

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SM201 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SM201

      Rozšiřující impulzní modul, dva konfigurovatelné výstupy pro SM103E

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Notice SM201 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT | Hager

      Notice SM201 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-16

      PDF
      1,73 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SM202 - Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E
      SM202
      Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E
    • 2
      SM205 - Teplotní modul T°C pro SM103E
      SM205
      Teplotní modul T°C pro SM103E
    • 3
      SM102E - Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD) a záznamem hodnot
      SM102E
      Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I, U, P, W, PF, HZ, THD) a záznamem hodnot
    • 4
      SM103E - Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD)
      SM103E
      Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I, U, P, W, PF, HZ, THD)
    • 5
      SM200 - Rozšiřující impulzní modul, jeden konfigurovatelný výstup pro SM102E
      SM200
      Rozšiřující impulzní modul, jeden konfigurovatelný výstup pro SM102E

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.