The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Elek­tro­měry a měřící přístroje
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství
    • SM002
    EAN
    3250615630025
    Balení
    1 ks
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství

    Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj SM002

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj

    SM002

    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SM002
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SM002 | Hager

      Obrázek produktu SM002

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SM002 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SM002

      Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Kit d'encastrement  SM002 | Hager

      Kit d'encastrement SM002

      Instalační návod en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      400,67 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SM203 - Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup
      SM203
      Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup
    • 2
      SM210 - Modul RS485 Jbus/Modbus pro SM102E
      SM210
      Modul RS485 Jbus/Modbus pro SM102E
    • 3
      SM214 - Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus pro SM103E
      SM214
      Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus pro SM103E
    • 4
      SM202 - Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E
      SM202
      Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E
    • 5
      SM101E - Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN
      SM101E
      Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.