Recy30% Spodní díl SL20080 SL200801
EAN
4012740894951
Balení
36 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 11 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka20 mm
-
Délka2 000 mm
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)6
Vybavení
-
Počet oddílů3 - 3
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaČerná
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Související produktové řadySL Kobercový lem 20x80, SL Softlip 20x80, SL Standard 20x80
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SL200801
Recy30% Spodní díl SL20080
PDF -
Product licence
Product_Licence_NF004_1078_SL
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2017-01-13
PDF21,73 kB
EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Více dokumentace