The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Soklové lišty
  • SL200801LED
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Spodní díl SL lišty pro LED pásek 20x80mm SL200801LED

EAN
4012740980258
Balení
18 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Spodní díl SL lišty pro LED pásek 20x80mm

SL200801LED

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • SL20080259011

    Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, černá

    0,00 €  / *
  • SL2008025D1

    Víko SL20080 pro LED, rozptýlené světlo, dekor ALU

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    80 mm
  • Šířka
    20 mm
  • Délka
    2 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    Černá
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    SL LED 20x80

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Hager REACH declaration SL200801LED
PDF
Hager RoHS report SL200801LED
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SL200801LED | Hager

    Obrázek produktu SL200801LED

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SL200801LED | Hager

    Hager Produktový list SL200801LED

    Spodní díl SL lišty pro LED pásek 20x80mm

    PDF
  • licence produktu

    Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SL200809019011 - Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
    SL200809019011
    Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
  • 2
    COL40110SET1ALU - Připojovací díl pro lištu SL, 400 mm, Al-lak
    COL40110SET1ALU
    Připojovací díl pro lištu SL, 400 mm, Al-lak
  • 3
    LED06WEISS - LED pásek 24V/28,8W, 6 metrů, IP68, bílé světlo
    LED06WEISS
    LED pásek 24V/28, 8W, 6 metrů, IP68, bílé světlo
  • 4
    SL20080901D1 - Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, dekor ALU
    SL20080901D1
    Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, dekor ALU
  • 5
    COL40110SET19016 -
    COL40110SET19016

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.