SBN480 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • SBN480
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
TN002S - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
TN002S
Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
2
47436089 - Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
47436089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
3
947792505 - Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
947792505
Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
4
VE112L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
VE112L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.
5
VE118L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.
VE118L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.

Vypínač 4 pól. 80A

SBN480

Vypínač 4 pól. 80A SBN480

EAN
3250615510273
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
  • Funkce oddě­lení fází 1 dostupné produkty
  • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
  • Kryt svorek 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
  • Funkce oddě­lení fází
  • Uzamykací blokovací funkce
  • Kryt svorek
  • ESC080

    Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZN121

    Sada 3 ks přepážek pro jistič

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZN175

    Adaptér pro uzamčení jističe

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • CZN009

    Kryty svorek vypínače, 4pólové (sada 2ks), žluté

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • MZN120

    Kryt svorek jističe

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
  • Poloha neut­rálního vodiče
    Bez neutrálu
  • Typ pólu
    4P
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    80 A
  • Odpo­jovací kapa­cita při 400 V v AC23A
    1 354 A
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
    0,96 kA
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21 v kategorii A
    80 A
  • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
    80 A
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC22 v kategorii A
    80 A
  • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
    80 A
  • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3
    1,35 kA
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
    0,96 kA
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    3,60 - 3,60 Nm
  • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
    Šrou­bová svorka
Napětí
  • Provozní napětí AC
    400 - 400 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité izolační napětí
    440 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    6 000 V
Kapa­cita
  • Počet modulů
    4
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Hloubka
    69 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NO
    4
  • Počet kontaktů NC
    0
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 70 °C
  • Teplota skla­du/trans­portu
    -40 - 80 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    6 - 35 mm²
  • Průřez plného vodiče
    6 - 50 mm²
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    40 000
  • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC21
    2 500
  • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC22
    2 500
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    1,80 W
  • Ztrá­tový výkon na pól
    2,70 W
Konek­tivita
  • Vyrovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka
  • Vyrovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
    Zarovnaná svorka

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration SBN480 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SBN480 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek SBN480 | Hager

    Obrázek produktu SBN480

  • Produktový list

    Obrázek UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager

    UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

    Produktový list en-GB 2024-03-22

    PDF
    58,45 kB
  • licence produktu

    Obrázek Licence for NETHERLANDS | Hager

    Licence for NETHERLANDS

    licence produktu International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-02-06 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.