The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
    • SVN413
    EAN
    3250615721945
    Balení
    12 ks
    • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky

    Stiskací spínač 1S, 16A s kontrolkou zelenou , 230V SVN413

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stiskací spínač 1S, 16A s kontrolkou zelenou , 230V

    SVN413

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • Počet kontaktů INV
      0
    • Počet kontaktů NC
      0
    • Počet kontaktů NO
      1
    • Se signálním svíti­dlem
      Ano
    Elek­trický proud
    • Doty­kový proud
      16 A
    • Jmenovitý proud IN
      16 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      66 mm
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Mate­riál
    • Barva
      Zelená

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SVN413
    PDF
    RoHS report SVN413
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SVN413 | Hager

      Obrázek produktu SVN413

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SVN413 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SVN413

      Stiskací spínač 1S, 16A s kontrolkou zelenou , 230V

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SVN124 - Kontrolka LED modrá, 230 V AC
      SVN124
      Kontrolka LED modrá, 230 V AC
    • 2
      SBN263 - Vypínač 2 pól. 63A
      SBN263
      Vypínač 2 pól. 63A
    • 3
      SBN432 - Vypínač 4 pól. 32A
      SBN432
      Vypínač 4 pól. 32A
    • 4
      SVN122 - Kontrolka LED červená, 230 V AC
      SVN122
      Kontrolka LED červená, 230 V AC
    • 5
      SVN131 - Kontrolka LED zelená, 12-48 V AC/DC
      SVN131
      Kontrolka LED zelená, 12-48 V AC/DC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.