The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
    • CZN009
    EAN
    3250611618409
    Balení
    1 Sada
    • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky

    Kryty svorek vypínače, 4pólové (sada 2ks), žluté CZN009

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryty svorek vypínače, 4pólové (sada 2ks), žluté

    CZN009

    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration CZN009
    PDF
    RoHS report CZN009
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek CZN009 | Hager

      Obrázek produktu CZN009

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu CZN009 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu CZN009

      Kryty svorek vypínače, 4pólové (sada 2ks), žluté

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SBN441QC - Vypínač 4 pól. 40A, bezšroubový
      SBN441QC
      Vypínač 4 pól. 40A, bezšroubový
    • 2
      SBN399 - Vypínač 3 pól. 125A
      SBN399
      Vypínač 3 pól. 125A
    • 3
      SBN163 - Vypínač 1 pól. 63A
      SBN163
      Vypínač 1 pól. 63A
    • 4
      SBN440 - Vypínač 4 pól. 40A
      SBN440
      Vypínač 4 pól. 40A
    • 5
      SVN125 - Kontrolka LED čirá, 230 V AC
      SVN125
      Kontrolka LED čirá, 230 V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.