The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
    • SBN232
    EAN
    3250615510136
    Balení
    1 ks
    • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky

    Vypínač 2 pól. 32A SBN232

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vypínač 2 pól. 32A

    SBN232

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • ESC080

      Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      2
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Spínač
    • Typ pólu
      2P
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21 v kategorii A
      32 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
      32 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC22 v kategorii A
      32 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
      32 A
    • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 240 V AC podle IEC 60947-3
      0,67 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      0,48 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc s&nb­sp;po­jistkou podle IEC/EN 60669-2-4
      3000A/50A gG
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      440 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      68 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      2
    • Počet kontaktů NC
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 10 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 16 mm²
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      200 000
    • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC21
      25 000
    • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC22
      25 000
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      3 W
    • Ztrá­tový výkon na pól
      1,50 W
    Konek­tivita
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Posu­nutá svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Posu­nutá svorka
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN232
    PDF
    RoHS report SBN232
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SBN232 | Hager

      Obrázek produktu SBN232

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SBN232 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SBN232

      Vypínač 2 pól. 32A

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Datový list produktu en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Licence produktu

      Obrázek Licence for NETHERLANDS | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Licence produktu International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Obrázek Licence for NETHERLANDS | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Licence produktu International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SBN432 - Vypínač 4 pól. 32A
      SBN432
      Vypínač 4 pól. 32A
    • 2
      SVN351 - Tlačítko 1S+1R, 16A, 230V
      SVN351
      Tlačítko 1S+1R, 16A, 230V
    • 3
      SVN352 - Stiskací spínač 1S+1R, 16A, 230V
      SVN352
      Stiskací spínač 1S+1R, 16A, 230V
    • 4
      SBN132 - Vypínač 1 pól. 32A
      SBN132
      Vypínač 1 pól. 32A
    • 5
      SVN331 - Tlačítko 2S, 16A, 230V
      SVN331
      Tlačítko 2S, 16A, 230V

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.