The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
    • SVN125
    EAN
    3250615721686
    Balení
    12 ks
    • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky

    Kontrolka LED čirá, 230 V AC SVN125

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kontrolka LED čirá, 230 V AC

    SVN125

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      250 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.75 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.75 - 10 mm²
    • Typ patice svítidla
      Nastavi­telný
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      0,80 W
    • Výkon na nabí­jecí bod
      0
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      62 mm
    Osvět­lení
    • Typ svítidla
      LED
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SVN125
    PDF
    RoHS report SVN125
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SVN125 | Hager

      Obrázek produktu SVN125

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SVN125 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SVN125

      Kontrolka LED čirá, 230 V AC

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SVN127 - Kontrolka LED trojnásobná 3x červená, 230 V AC
      SVN127
      Kontrolka LED trojnásobná 3x červená, 230 V AC
    • 2
      SBN432 - Vypínač 4 pól. 32A
      SBN432
      Vypínač 4 pól. 32A
    • 3
      SVN122 - Kontrolka LED červená, 230 V AC
      SVN122
      Kontrolka LED červená, 230 V AC
    • 4
      SVN124 - Kontrolka LED modrá, 230 V AC
      SVN124
      Kontrolka LED modrá, 230 V AC
    • 5
      SBT225 - Vypínač 2 pól. s kontrolkou na vstupu 2S-25A
      SBT225
      Vypínač 2 pól. s kontrolkou na vstupu 2S-25A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.