The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • RK1109010

Víko rozvaděčového krytu RK 110x80 mm, bílá RK1109010

EAN
4012740863971
Balení
24 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Víko rozvaděčového krytu RK 110x80 mm, bílá

RK1109010

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Montážní držák pro kryt RK 1 dostupné produkty
  • Víko pro instalační kanál 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Montážní držák pro kryt RK
  • Víko pro instalační kanál
  • M5848

    Držák rozvaděčového krytu RK 110x80 mm

    0,00 €  / *
  • FB6011029010

    Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.110 mm, bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    80 mm
  • Šířka
    110 mm
  • Délka
    2 000 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
Hager REACH declaration RK1109010
PDF
Hager RoHS report RK1109010
PDF

Ke stažení

  • Obrázek RK1109010 | Hager

    Obrázek produktu RK1109010

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet RK1109010 | Hager

    Hager Product data sheet RK1109010

    Víko rozvaděčového krytu RK 110x80 mm, bílá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
    Obrázek EC declaration of conformity FB | Hager

    EC declaration of conformity FB

    Declaration of conformity International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Obrázek EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    Declaration of conformity International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.