The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Systém rozvadě­čových krytů
  • M5848
  • Systém rozvadě­čových krytů

Držák rozvaděčového krytu RK 110x80 mm M5848

EAN
4012740121071
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Držák rozvaděčového krytu RK 110x80 mm

M5848

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    80 mm
  • Šířka
    110 mm
  • Délka
    35 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Černá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
Hager REACH declaration M5848
PDF
Hager RoHS report M5848
PDF

Ke stažení

  • Obrázek M5848 | Hager

    Obrázek produktu M5848

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet M5848 | Hager

    Hager Product data sheet M5848

    Držák rozvaděčového krytu RK 110x80 mm

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity FB | Hager

    EC declaration of conformity FB

    Declaration of conformity International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Obrázek EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    Declaration of conformity International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ445 - Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 1300
    FZ445
    Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 1300
  • 2
    FZ442N - Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010
    FZ442N
    Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010
  • 3
    FZ441N - Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
    FZ441N
    Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
  • 4
    FZ444N - Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010
    FZ444N
    Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010
  • 5
    FZ444 - Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 1050
    FZ444
    Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 1050

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.