The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Systém rozvadě­čových krytů
  • M5830
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Držák rozvaděčového krytu RK 230x190 mm M5830

EAN
4012740283786
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Držák rozvaděčového krytu RK 230x190 mm

M5830

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    35 mm
  • Šířka
    230 mm
  • Délka
    35 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Barva
    Černá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
Hager REACH declaration M5830
PDF
Hager RoHS report M5830
PDF

Ke stažení

  • Obrázek M5830 | Hager

    Obrázek produktu M5830

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet M5830 | Hager

    Hager Product data sheet M5830

    Product data sheet cs-CZ 2026-01-16

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity | Hager

    Declaration of conformity

    Declaration of conformity International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
    Obrázek EC declaration of conformity FB | Hager

    EC declaration of conformity FB

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
    Obrázek EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FZ443N - Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010
    FZ443N
    Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010
  • 2
    FZ441N - Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
    FZ441N
    Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
  • 3
    M5848 - Držák rozvaděčového krytu RK 110x80 mm
    M5848
    Držák rozvaděčového krytu RK 110x80 mm
  • 4
    FZ445 - Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 1300
    FZ445
    Rozvaděčový kryt Hager pro skříň šíře 1300
  • 5
    FZ444N - Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010
    FZ444N
    Rozvaděčový kryt šířky 1050, pro 4 pole, bílý RAL9010

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.