The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Systém rozvadě­čových krytů
    • L22399010
    EAN
    4012740864077
    Balení
    1 Pár
    • Systém rozvadě­čových krytů

    Bočnice rozvaděčového krytu RK 190x150 mm (2 ks), bílá L22399010

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Bočnice rozvaděčového krytu RK 190x150 mm (2 ks), bílá

    L22399010

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      150 mm
    • Šířka
      190 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­styren (PS)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      Ne
    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ano
    • S anti­bak­te­ri­ální úpravou
      Ne
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration L22399010
    PDF
    RoHS report L22399010
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L22399010 | Hager

      Obrázek produktu L22399010

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L22399010 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L22399010

      Bočnice rozvaděčového krytu RK 190x150 mm (2 ks), bílá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EC declaration of conformity FB | Hager

      EC declaration of conformity FB

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FB6015029010 - Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, bílá
      FB6015029010
      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, bílá
    • 2
      FZ441N - Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
      FZ441N
      Rozvaděčový kryt šířky 300, pro 1 pole, bílý RAL9010
    • 3
      FZ442N - Rozvaděčový kryt šířky 550 mm pro 2 pole, bílý RAL 9010
      FZ442N
      Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010
    • 4
      FB6019027035 - Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.190 mm, sv. šedá
      FB6019027035
      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.190 mm, sv. šedá
    • 5
      FB6015027035 - Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, sv. šedá
      FB6015027035
      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, sv. šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.