The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Systém rozvadě­čových krytů
    • FB6011029010
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    4012740337342
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    20 catalog.pageproduct.product_base_unit_meters.span
    • Systém rozvadě­čových krytů

    Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.110 mm, bílá FB6011029010

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.110 mm, bílá

    FB6011029010

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Šířka
      110 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Vyba­vení
    • S ochrannou fólií
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.no

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration FB6011029010
    PDF
    RoHS report FB6011029010
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div FB6011029010

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu FB6011029010

      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.110 mm, bílá

      PDF
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      EC declaration of conformity FB

      Prohlášení o shodě International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      FB6015027035 - Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, sv. šedá
      FB6015027035
      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.150 mm, sv. šedá
    • 2
      RK1907035 - Víko rozvaděčového krytu RK 190x150 mm, sv. šedá
      RK1907035
      Víko rozvaděčového krytu RK 190x150 mm, sv. šedá
    • 3
      L22369010 - Bočnice rozvaděčového krytu RK 110x80 mm (2 ks), bílá
      L22369010
      Bočnice rozvaděčového krytu RK 110x80 mm (2 ks), bílá
    • 4
      L23209010 - Bočnice rozvaděčového krytu RK 230x190 mm (2 ks), bílá
      L23209010
      Bočnice rozvaděčového krytu RK 230x190 mm (2 ks), bílá
    • 5
      FB6023027035 - Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.230 mm, sv.šedá
      FB6023027035
      Zadní stěna rozvaděčového krytu RK š.230 mm, sv.šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.