Pojistková vložka D02 E18 40A 400V gG LE1840
EAN
3250614131394
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 9 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Pojistka
-
Velikost pojistkyD02
-
Charakteristika pojistekgG
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud40 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 - 400 V
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu3,90 W
Rozměry
-
Výška15 mm
-
Šířka15 mm
Materiál
-
BarvaČerná
Architektura
-
Vypínací charakteristikagG
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list LE1840
Pojistková vložka D02 E18 40A 400V gG
PDF -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02
PDF323,85 kB
Více dokumentace