The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
  • L502PV
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A/1000V DC L502PV

EAN
3250614124822
Balení
6 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A/1000V DC

L502PV

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Válcová pojistka 13 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Válcová pojistka
  • LF308PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF304PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF302PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF332PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gPV 600V DC

    0,00 €  / *
  • LF312PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF320PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF316PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF310PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF303PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 3A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF306PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF305PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 5A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF315PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 15A gPV 1000V DC

    0,00 €  / *
  • LF325PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A gPV 600V DC

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    2
  • Typ pólu
    2P
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    32 A
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
    30 kA
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
    30 kA
  • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu AC IEC 60947-2
    30 kA
Napětí
  • Provozní napětí AC
    690 - 1 000 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    DC
  • Jmenovité izolační napětí
    690 V
  • Jmenovité napětí
    0 - 1 000 V
  • Provozní napětí při trvalém provozu
    0 - 1 000 V
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    2 - 2 Nm
Rozměry
  • Výška
    77 mm
  • Šířka
    35 mm
  • Hloubka
    75 mm
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    2,20 W
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 50 °C
  • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    0.75 - 10 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1 - 16 mm²
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration L502PV
PDF
Hager RoHS report L502PV
PDF

Ke stažení

  • Obrázek L502PV | Hager

    Obrázek produktu L502PV

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list L502PV | Hager

    Hager Produktový list L502PV

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A/1000V DC

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-09-23

    PDF
    378,78 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-04-16

    PDF
    215,85 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LF312G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
    LF312G
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
  • 2
    LF316G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC
    LF316G
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC
  • 3
    LF420G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC
    LF420G
    Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC
  • 4
    LF306G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC
    LF306G
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC
  • 5
    LF540G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
    LF540G
    Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.