The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
  • LF305PV
  • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

Pojistka válcová, velikost 10x38, 5A gPV 1000V DC LF305PV

EAN
3250614061608
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistka válcová, velikost 10x38, 5A gPV 1000V DC

LF305PV

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • L502PV

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A/1000V DC

    0,00 €  / *
  • L501PV

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A/1000V DC

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Charak­te­ris­tika pojistek
    gPV
  • Velikost pojistky
    10.3 x 38
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    5 A
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    2,22 W
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    30 kA
Napětí
  • Typ napá­je­cího napětí
    DC
  • Jmenovité napětí
    1 000 - 1 000 V
Archi­tek­tura
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    C

Ke stažení

  • Obrázek LF305PV | Hager

    Obrázek produktu LF305PV

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LF305PV | Hager

    Hager Product data sheet LF305PV

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 5A gPV 1000V DC

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-03-09

    PDF
    916,99 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LF432M - Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A aM, 500V AC
    LF432M
    Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A aM, 500V AC
  • 2
    LF316M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A aM, 500V AC
    LF316M
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A aM, 500V AC
  • 3
    LF532M - Pojistka válcová, velikost 22x58, 32A aM, 690V AC
    LF532M
    Pojistka válcová, velikost 22x58, 32A aM, 690V AC
  • 4
    LF406M - Pojistka válcová, velikost 14x51, 6A aM, 690V AC
    LF406M
    Pojistka válcová, velikost 14x51, 6A aM, 690V AC
  • 5
    LF302M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC
    LF302M
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.