The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • LF306PV
    EAN
    3250614061530
    Balení
    10 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gPV 1000V DC LF306PV

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gPV 1000V DC

    LF306PV

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gPV
    • Velikost pojistky
      10.3 x 38
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      6 A
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      2,40 W
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      30 kA
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      DC
    • Jmenovité napětí
      1 000 - 1 000 V
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report LF306PV
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LF306PV | Hager

      Obrázek produktu LF306PV

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LF306PV | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LF306PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gPV 1000V DC

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-09

      PDF
      916,99 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      264,03 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      273,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF312G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
      LF312G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
    • 2
      LF306G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC
      LF306G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC
    • 3
      LF432G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A gG, 500V AC
      LF432G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 32A gG, 500V AC
    • 4
      LF599G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 125A gG, 500V AC
      LF599G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 125A gG, 500V AC
    • 5
      LF580G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A gG, 690V AC
      LF580G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A gG, 690V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.