The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • L501PV
    EAN
    3250614124815
    Balení
    12 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A/1000V DC L501PV

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A/1000V DC

    L501PV

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Válcová pojistka 13 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Válcová pojistka
    • LF308PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF312PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF320PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 20A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF316PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF310PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF304PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF303PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 3A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF302PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF306PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF305PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 5A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF315PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 15A gPV 1000V DC

      0,00 €  / *
    • LF325PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A gPV 600V DC

      0,00 €  / *
    • LF332PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gPV 600V DC

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    • Typ pólu
      1P
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      30 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      30 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu AC IEC 60947-2
      30 kA
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      690 - 1 000 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      DC
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    • Jmenovité napětí
      0 - 1 000 V
    • Provozní napětí při trvalém provozu
      0- 1 000 V
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2 - 2 Nm
    Rozměry
    • Výška
      77 mm
    • Šířka
      18 mm
    • Hloubka
      75 mm
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1,10 W
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 50 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      10 mm²
    • Průřez plného vodiče
      16 mm²
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      10.3 x 38
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gPV
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      IEC/EN 60269, IEC 60947-3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L501PV
    PDF
    RoHS report L501PV
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L501PV | Hager

      Obrázek produktu L501PV

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L501PV | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L501PV

      Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A/1000V DC

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-09-23

      PDF
      378,78 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      255,40 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF304M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A aM, 500V AC
      LF304M
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A aM, 500V AC
    • 2
      LF580M - Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A aM, 500V AC
      LF580M
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A aM, 500V AC
    • 3
      LF425M - Pojistka válcová, velikost 14x51, 25A aM, 690V AC
      LF425M
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 25A aM, 690V AC
    • 4
      LF590M - Pojistka válcová, velikost 22x58, 100A aM, 500V AC
      LF590M
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 100A aM, 500V AC
    • 5
      LF308M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A aM, 500V AC
      LF308M
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A aM, 500V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.