The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Pojist­kové spodky NH a příslu­šen­ství
    • L01R
    EAN
    4010330740008
    Balení
    12 ks
    • Pojist­kové spodky NH a příslu­šen­ství

    Pojistkový spodek NH00, 1 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm² L01R

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistkový spodek NH00, 1 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²

    L01R

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      160 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    Připo­jení
    • Typ vstupního konek­to­ru/zá­strčky
      Klecová svorka
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 70 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 70 mm²
    Instalace, montáž
    • Utahovací moment pro montáž na přípojnici
      6 - 6 Nm
    • Montáž
      Systém přípojnic
    • Možnost vodo­rovné montáže
      Ano
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální, Vertikální
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,60 - 2,60 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,60 - 2,60 Nm
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      2,06 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      12 W
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      2 500 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    • Provozní napětí AC
      690 - 690 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00
    • Konvenční teplotní proud volného vzduchu s&nb­sp;po­jistnou vložkou a stan­dardním průřezem IEC 60947-1
      160 A
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      IEC/EN 60269
    Rozměry
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      5 - 10 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      40 mm
    • Délka
      95 mm
    • Šířka
      65 mm
    • Výška
      40 mm
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Funkce
    • Má otočný mechanismus
      Ne
    Podmínky použití
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 70 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L01R
    PDF
    RoHS report L01R
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L01R | Hager

      Obrázek produktu L01R

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L01R | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L01R

      Pojistkový spodek NH00, 1 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LZ160 - Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3
      LZ160
      Sada pro zvýšení spínací schopnosti NH1-NH3
    • 2
      LT050U - NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na montážní desku, 95 mm²
      LT050U
      NH00 pojistkový sokl 3 x 160 A na montážní desku, 95 mm²
    • 3
      LT153U - NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10
      LT153U
      NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na přípojnice rozteče 60 mm, M10
    • 4
      LT150U - NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na montážní desku, M10
      LT150U
      NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na montážní desku, M10
    • 5
      L00T - Pojistkový spodek NH00, 6 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²
      L00T
      Pojistkový spodek NH00, 6 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.