Bovden pro mechanické blokování, délka 1m HXB070H
EAN
3250613112936
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 112 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HXB070H
Bovden pro mechanické blokování, délka 1m
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2021-08-02
PDF9,97 MB
Notice Interverrouillage disj h250-h1000
Instalační příručka International 2013-02-06
PDF3,58 MB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Více dokumentace