Kompaktní jistič h3+ P160 TM 40 kA, 3-pólový, In 80 A HNS080DC
EAN
3250613177720
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty
-
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty
-
Uzamykací blokovací funkce 5 dostupné produkty
-
Rukojeť pro jistič napájení 1 dostupné produkty
-
Zobrazit více 13 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud80 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost Ics při 230 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost Ics při 400 V AC podle IEC 60947-240 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947102,30 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 6094799,80 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 6094797,20 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 6094794,60 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 6094791,80 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 6094789 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 6094786,10 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 6094783,10 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 6094780 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 6094776,80 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 6094773,40 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 6094769,80 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 6094766,10 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/provozní prvekPřepínání
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálu
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM A/A
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu17,70 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů10 000
-
Mechanická životnost v cyklech40 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče6 - 70 mm²
-
Průřez plného vodiče6 - 95 mm²
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,63, 0,8, 1
Kabel
-
Materiál kabeluMěď
Přenos
-
Kompatibilní s RDC AOBNe
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
Rozměry
-
Výška130 mm
-
Šířka90 mm
-
Hloubka97 mm
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaČelo
-
Jmenovitý utahovací moment6 - 6 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment svorky, dolní6 - 6 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky6 - 6 Nm
Elektrická ochrana
-
Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku6, 8, 10, 12
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Návod k použití
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)
Návod k použití International 2016-03-09
PDF4,40 MBManual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Návod k použití International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Soubory STEP
CAD file for MCCB 160A 3P
Soubory STEP International 2023-11-24
STP886,39 kB -
Příručka
Handbook International 26-08-2024
Příručka International 2019-10-09
PDF48,75 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-02-01
PDF300,00 kB
Více dokumentace