Kompaktní jistič h3+ P250 TM 40 kA, 3-pólový, In 160 A HNT160DR
EAN
3250613172008
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 5 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Funkce připojení 6 dostupné produkty -
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud160 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)50 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-250 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-240 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947199,60 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947195,10 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947190,50 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947185,70 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947180,90 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947175,90 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947170,80 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947165,50 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947160 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947154,30 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947148,50 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947142,30 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947135,90 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 690 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM A/A
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu29,10 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů10 000
-
Mechanická životnost v cyklech40 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče35 - 150 mm²
-
Průřez plného vodiče35 - 185 mm²
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,63, 0,8, 1
Kabel
-
Materiál kabeluMěď, Hliník
Přenos
-
Kompatibilní s RDC AOBNe
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
Rozměry
-
Výška165 mm
-
Šířka105 mm
-
Hloubka97 mm
-
Výstupní přípojnice: šířka, výška, průměr šroubu (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
-
Přívodní přípojnice: šířka, výška, průměr šroubu (max.)4 mm, 8,5 mm, 25 mm
Elektrická ochrana
-
Okamžitá ochrana (li): koeficient nastavení číselníku6, 8, 10, 13
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
-
Jmenovitý utahovací moment12 - 12 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky12 - 12 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky12 - 12 Nm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HNT160DR
Kompaktní jistič h3+ P250 TM 40 kA, 3-pólový, In 160 A
PDF -
Installation manual
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Instalační příručka International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Soubory STEP
CAD file for MCCB 250A 3P
Soubory STEP International 2023-11-24
STP640,83 kB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-25
PDF461,97 kB
Více dokumentace