Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC HXA005H
EAN
3250613346355
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 112 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Výkon
-
Spotřeba při ovládání2,93 VA
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Napětí
-
Ovládací napětí AC380 - 450 V
-
Ovládací napětí DC0 - 0 V
-
Provozní napětí AC380 - 450 V
-
Provozní napětí při trvalém provozu0 - 0 V
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HXA005H
Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
PDF -
Installation manual
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installation manual International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Více dokumentace