Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 48V DC HXA002H
EAN
3250613346324
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 112 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Výkon
-
Spotřeba při ovládání1,44 VA
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Napětí
-
Ovládací napětí AC0 - 0 V
-
Ovládací napětí DC48 - 48 V
-
Provozní napětí AC0 - 0 V
-
Provozní napětí při trvalém provozu48 - 48 V
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HXA002H
Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 48V DC
PDF -
Installation manual
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Installation manual International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Více dokumentace