Výkon. jistič (x250), 40 kA, 3-pól., In=250 A HNB250H
EAN
3250613347772
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty -
Podpěťová cívka 12 dostupné produkty -
Operátor motoru 2 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Funkce připojení 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud250 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitý proud při 0°C podle IEC 60947298,20 A
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947287,20 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947281,20 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947275,20 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947269,20 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947263 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947256,50 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947250 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947243,20 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947236,20 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947229,20 A
-
Jmenovitý proud při 5°C podle IEC 60947292,70 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947222,20 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947215 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947207,50 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
Spouštění
-
Doba odezvy při otevření10 ms
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 415 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM A/A
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu48 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů1 000
-
Mechanická životnost v cyklech4 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče35 - 150 mm²
-
Průřez plného vodiče35 - 185 mm²
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,63, 0,8, 1
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním0 - 0 A
Kabel
-
Materiál kabeluMěď
Přenos
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
Hlavní elektrické atributy
-
Nastavení magnetické spouště0 - 0 ms
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
-
Jmenovitý utahovací moment12 - 12 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky12 - 12 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky12 - 12 Nm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HNB250H
Výkon. jistič (x250), 40 kA, 3-pól., In=250 A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-09-19
PDF326,09 kB
Declaration of conformity en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Více dokumentace