Výkon. jistič (x250), 40 kA, 4-pól., In=100 A HNB101H
EAN
3250613347789
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přídavný bloky pro MCCB typ A-HI 2 dostupné produkty
-
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty
-
Podpěťová cívka 12 dostupné produkty
-
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty
-
Operátor motoru 2 dostupné produkty
-
Zobrazit více 7 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud100 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)40 kA
-
Jmenovitý proud při 0°C podle IEC 60947115,30 A
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947111,70 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947109,80 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947107,90 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947106 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947104 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947102 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947100 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 6094797,90 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 6094795,80 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 6094793,60 A
-
Jmenovitý proud při 5°C podle IEC 60947113,50 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 6094791,50 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 6094789,30 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 6094787,10 A
Architektura
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínání
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
Spouštění
-
Doba odezvy při otevření10 ms
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 415 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM A/A
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu24,80 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů1 000
-
Mechanická životnost v cyklech4 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče35 - 150 mm²
-
Průřez plného vodiče35 - 185 mm²
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,63, 0,8, 1
-
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním0 - 0 A
Přenos
-
Vhodné pro lišty DINNe
Hlavní elektrické atributy
-
Nastavení magnetické spouště0 - 0 ms
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaČelo
-
Jmenovitý utahovací moment12 - 12 Nm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Instalační příručka International 2021-06-09
PDF9,54 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-19
PDF326,09 kBProhlášení o shodě en-GB 2024-09-19
PDF329,43 kB
Více dokumentace