The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Kompaktní jističe
    • HBB161H
    EAN
    3250613121136
    Balení
    1 ks
    • Kompaktní jističe

    Chráničový modul pro x250, 4-pól, 160A; 0,3 - 6 A HBB161H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Chráničový modul pro x250, 4-pól, 160A; 0,3 - 6 A

    HBB161H

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Funkce připo­jení 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Funkce připo­jení
    • HYB002H

      Třmenové svorky, x250 4P pro Cu/Al 185mm2

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • HNB161H

      Výkon. jistič (x250), 40 kA, 4-pól., In=160 A

      0,00 €  / *
    • HNB126H

      Výkon. jistič (x250), 40 kA, 4-pól., In=125 A

      0,00 €  / *
    • HNB101H

      Výkon. jistič (x250), 40 kA, 4-pól., In=100 A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      160 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A HI
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      6 000 V
    Připo­jení
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      35 - 185 mm²
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      35 - 150 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HBB161H
    PDF
    RoHS report HBB161H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HBB161H | Hager

      Obrázek produktu HBB161H

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HBB161H | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HBB161H

      Chráničový modul pro x250, 4-pól, 160A; 0,3 - 6 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05 | Hager

      Instalační návod fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05

      PDF
      6,00 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-08-08

      PDF
      1,16 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      329,81 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HNT160NR - Kompaktní jistič h3+ P250 Energy 40 kA, 3-pólový, In 160 A
      HNT160NR
      Kompaktní jistič h3+ P250 Energy 40 kA, 3-pólový, In 160 A
    • 2
      HNE800H - Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 3-pól., In=800 A
      HNE800H
      Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 3-pól., In=800 A
    • 3
      HNE801H - Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 4-pól., In=800 A
      HNE801H
      Výkon. jistič (h1000), 50 kA, 4-pól., In=800 A
    • 4
      HNS101NC - Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 4-pólový, In 100 A
      HNS101NC
      Kompaktní jistič h3+ P160 Energy 40 kA, 4-pólový, In 100 A
    • 5
      HHS040DC - Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 40 A
      HHS040DC
      Kompaktní jistič h3+ P160 TM 25 kA, 3-pólový, In 40 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.