The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Otočné přepínače
    • HIM304
    Otočný přepínač 3-pólový, In=40A, AC23. Šířka 6 modulů pro montáž na lištu DIN nebo montážní desku. Přepínač umožňuje přepnutí odběru ze sítě na záložní zdroj i jeho vypnutí. Toto nezávislé manuální ovládání je zřetelné z polohy ovládací páky.
    EAN
    3250613140519
    Balení
    1 ks
    • Otočné přepínače

    Otočný přepínač 3-pólový, In=40A HIM304

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný přepínač 3-pólový, In=40A

    HIM304

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kryt svorek 2 dostupné produkty
    • Ovlá­dací hřídel spínače 3 dostupné produkty
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty
    • Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt svorek
    • Ovlá­dací hřídel spínače
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
    • Blok pomocných kontaktů
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • HZC211

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 20-63A

      0,00 €  / *
    • HZC212

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 20-63A

      0,00 €  / *
    • HZC111

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm

      0,00 €  / *
    • HZC113

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm

      0,00 €  / *
    • HZC112

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm

      0,00 €  / *
    • HZC016

      Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)

      0,00 €  / *
    • HZC312

      Pomocný kontakt 2S, 20-160A

      0,00 €  / *
    • HZC311

      Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

      0,00 €  / *
    • HZC706

      Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 20 až 40 A, HIM3..

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      40 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      1,26 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      50 kA
    Výkon
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      26 000 W
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      2,70 W
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Krátká otočná rukojeť
    • Typ pólu
      3P
    Rozměry
    • Výška
      93,5 mm
    • Šířka
      97,5 mm
    • Hloubka
      110 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Integrovaný moto­rový pohon
      Ne
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 16 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 16 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration HIM304
    PDF
    Hager RoHS report HIM304
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HIM304 | Hager

      Obrázek produktu HIM304

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HIM304 | Hager

      Hager Product data sheet HIM304

      Otočný přepínač 3P, In=40A

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual International 2022-04-07 | Hager

      Installation manual International 2022-04-07

      PDF
      1,62 MB
      Obrázek Installation manual International 2024-11-28 | Hager

      Installation manual International 2024-11-28

      PDF
      1,45 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-12-04 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HI454 - Otočný přepínač 4P In=250 A
      HI454
      Otočný přepínač 4P In=250 A
    • 2
      HIM408 - Otočný přepínač 3-pólový+N , In=80A
      HIM408
      Otočný přepínač 3P+N , In=80A
    • 3
      HIM404 - Otočný přepínač 3-pólový+N , In=40A
      HIM404
      Otočný přepínač 3P+N , In=40A
    • 4
      HIM308 - Otočný přepínač 3-pólový, In=80A
      HIM308
      Otočný přepínač 3P, In=80A
    • 5
      HI403R - Otočný přepínač 4P In=63 A
      HI403R
      Otočný přepínač 4P In=63 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.