Otočný přepínač 3-pólový, In=40A, AC23. Šířka 6 modulů pro montáž na lištu DIN nebo montážní desku. Přepínač umožňuje přepnutí odběru ze sítě na záložní zdroj i jeho vypnutí. Toto nezávislé manuální ovládání je zřetelné z polohy ovládací páky.
catalog.pageproduct.product.info.ean
3250613140519
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Otočný přepínač 3-pólový, In=40A HIM304
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
catalog.product_page.follow_up.title
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Kryt svorek 2 product.page.accessories.products-available -
Ovládací hřídel spínače 3 product.page.accessories.products-available -
Prodloužená rukojeť na dveře rozvaděče 1 product.page.accessories.products-available -
Blok pomocných kontaktů 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Napětí
-
Provozní napětí AC380 - 415 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN40 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609471,26 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG50 kA
Výkon
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC126 000 W
-
Ztrátový výkon na vstupu IN2,70 W
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
-
Typ pólu3P
Rozměry
-
Výška93,5 mm
-
Šířka97,5 mm
-
Hloubka110 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
Integrovaný motorový pohoncatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
Kryt, dveře
-
Blokovatelnécatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Kapacita
-
Počet modulů6
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 16 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 16 mm²
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu HIM304
Otočný přepínač 3P, In=40A
PDF -
ProductInstallationManual
Instalační návod International 2022-04-07
PDF1,62 MB
Instalační návod International 2024-11-28
PDF1,45 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button