HZC112 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Příslu­šen­ství pro odpínače
  • HZC112
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
HZC213 - Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 63-100A
HZC213
Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 63-100A
2
HZC112 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm
HZC112
Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm
3
HZC102 - Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm
HZC102
Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 320 mm
4
HZC101 - Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm
HZC101
Hřídel otoč. pohonu (HZC002/HZI002, 125-630 A), 200 mm
5
HZC706 - Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 20 až 40 A, HIM3..
HZC706
Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 20 až 40 A, HIM3..

Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm

HZC112

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm HZC112

EAN
3250613140663
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    200 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HZC112 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HZC112 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek HZC112 | Hager

    Obrázek produktu HZC112

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2022-04-08 | Hager

    Instalační příručka International 2022-04-08

    PDF
    2,05 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-04-13

    PDF
    835,39 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-09-07

    PDF
    635,00 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HZ023 - Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
    HZ023
    Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
  • 2
    HZC002 - Otočný pohon pro montáž na dveře (HA352-HA358), 160-630 A
    HZC002
    Otočný pohon pro montáž na dveře (HA352-HA358), 160-630 A
  • 3
    HZC003 - Otočný pohon pro montáž na dveře (HA360-HA364), 800-1600 A
    HZC003
    Otočný pohon pro montáž na dveře (HA360-HA364), 800-1600 A
  • 4
    HZC010 - Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-100 A (pro HAB a HAC)
    HZC010
    Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-100 A (pro HAB a HAC)
  • 5
    HZC011 - Otočný pohon pro montáž na dveře, 100-125 A (pro HAD)
    HZC011
    Otočný pohon pro montáž na dveře, 100-125 A (pro HAD)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.