The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Příslu­šen­ství pro odpínače
    • HZ035
    EAN
    3250613360351
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro odpínače

    Ochranný kryt pro otočné vypínače HA358 HZ035

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Ochranný kryt pro otočné vypínače HA358

    HZ035

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HZ035
    PDF
    RoHS report HZ035
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HZ035 | Hager

      Obrázek produktu HZ035

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HZ035 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HZ035

      Ochranný kryt pro otočné vypínače HA358

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06 | Hager

      Instalační návod zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06

      PDF
      102,72 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HZ033 - Ochranný kryt pro otočné vypínače HA352
      HZ033
      Ochranný kryt pro otočné vypínače HA352
    • 2
      HZ023 - Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
      HZ023
      Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
    • 3
      HZ034 - Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357
      HZ034
      Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357
    • 4
      HZ186 - Třmenové svorky dvojité pro průřez 70-300 mm2
      HZ186
      Třmenové svorky dvojité pro průřez 70-300 mm2
    • 5
      HZC203 - Kryt svorek pro otočné vypínače 3-pól., 250-400A
      HZC203
      Kryt svorek pro otočné vypínače 3-pól., 250-400A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.