The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Příslu­šen­ství pro odpínače
  • HZ034
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357 HZ034

EAN
3250613360344
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357

HZ034

  • Příslušenství
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HA354

    Otočný vypínač 3P, In=250 A

    0,00 €  / *
  • HA357

    Otočný vypínač 3P, In=400 A

    0,00 €  / *

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HZ034
PDF
Hager RoHS report HZ034
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HZ034 | Hager

    Obrázek produktu HZ034

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HZ034 | Hager

    Hager Product data sheet HZ034

    Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06 | Hager

    Installation manual zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06

    PDF
    102,72 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

    PDF
    611,04 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HZI400 - Propojovací lišta pro HIC 63-125A
    HZI400
    Propojovací lišta pro HIC 63-125A
  • 2
    HZI210 - Kryt pro zaplombování nastavených hodnot, pro přepínč HIC
    HZI210
    Kryt pro zaplombování nastavených hodnot, pro přepínč HIC
  • 3
    HZI230 - Konektor pro pomocné obvody, pro přepínač HIC
    HZI230
    Konektor pro pomocné obvody, pro přepínač HIC
  • 4
    HZI300 - Pom.kontakt pro přep.HIC signal.I-0-II,3x přep. kontakt 5A-250V AC
    HZI300
    Pom.kontakt pro přep.HIC signal.I-0-II, 3x přep. kontakt 5A-250V AC
  • 5
    HZC205 - Kryt svorek pro otočné vypínače 3-pól., 400-630A
    HZC205
    Kryt svorek pro otočné vypínače 3-pól., 400-630A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.