The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Příslu­šen­ství pro odpínače
    • HZC311
    EAN
    3250613140779
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro odpínače
    • Příslu­šen­ství pro přepínače
    • Vidět víc

    Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A HZC311

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

    HZC311

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Strana
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1R + 1S
    Rozměry
    • Výška
      17 mm
    • Šířka
      66 mm
    • Hloubka
      80 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HZC311
    PDF
    RoHS report HZC311
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HZC311 | Hager

      Obrázek produktu HZC311

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HZC311 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HZC311

      Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Contact auxiliaire HZC | Hager

      Contact auxiliaire HZC

      Instalační návod zh-CN, en-GB 2013-12-18

      PDF
      1,30 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HZ033 - Ochranný kryt pro otočné vypínače HA352
      HZ033
      Ochranný kryt pro otočné vypínače HA352
    • 2
      HZ034 - Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357
      HZ034
      Ochranný kryt pro otočné vypínače HA354 a HA357
    • 3
      HZ035 - Ochranný kryt pro otočné vypínače HA358
      HZ035
      Ochranný kryt pro otočné vypínače HA358
    • 4
      HZ023 - Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
      HZ023
      Pomocný kontakt 1S a1R; 16 A/250 V; pro vypínače 160 až 630 A
    • 5
      HZC203 - Kryt svorek pro otočné vypínače 3-pól., 250-400A
      HZC203
      Kryt svorek pro otočné vypínače 3-pól., 250-400A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.