HI403R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Jističe a spínače zátěže
  • Otočné přepínače
  • HI403R
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
HI460 - Otočný přepínač 4P In=800 A
HI460
Otočný přepínač 4P In=800 A
2
HI456 - Otočný přepínač 4P In=400 A
HI456
Otočný přepínač 4P In=400 A
3
HI403R - Otočný přepínač 4P In=63 A
HI403R
Otočný přepínač 4P In=63 A
4
HIM404 - Otočný přepínač 3P+N , In=40A
HIM404
Otočný přepínač 3P+N , In=40A
5
HIM408 - Otočný přepínač 3P+N , In=80A
HIM408
Otočný přepínač 3P+N , In=80A

Otočný přepínač 4P In=63 A

HI403R

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Otočný přepínač 4P In=63 A HI403R

EAN
3250613190064
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty
  • Ovlá­dací hřídel spínače 2 dostupné produkty
  • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 2 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Blok pomocných kontaktů
  • Ovlá­dací hřídel spínače
  • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
  • HZ160R

    Pomocný kontakt 2xpřep. 5 A - 250 V; pro přepínače 63 až 125 A

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • HZC103

    Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • HZC104

    Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • HZI001

    Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • HZI004

    Otočný pohon pro montáž na dveře, 3 poz., (HI451-HI458) 125-630 A

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
  • HZ156R

    Propojovací lišta pro přepínače 63 až 125 A

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Napětí
  • Provozní napětí AC
    380 - 690 V
  • Jmenovité izolační napětí
    800 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    8 000 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
  • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
    2,50 kA
  • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
    100 kA
Výkon
  • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
    41 000 W
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    3,60 W
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
  • Řídi­cí/pro­vozní prvek
    Krátká otočná rukojeť
  • Typ pólu
    4P
Rozměry
  • Výška
    116 mm
  • Šířka
    97 mm
  • Hloubka
    215 mm
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Integrovaný moto­rický pohon
    Ne
Kryt, dveře
  • Blokova­telné
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    12
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 70 °C
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    4 - 50 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HI403R (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HI403R (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek HI403R | Hager

    Obrázek produktu HI403R

  • Instalační příručka

    Obrázek commutateur modulaire | Hager

    commutateur modulaire

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    326,16 kB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HI404R - Otočný přepínač 4P In=80 A
    HI404R
    Otočný přepínač 4P In=80 A
  • 2
    HI405R - Otočný přepínač 4P In=100 A
    HI405R
    Otočný přepínač 4P In=100 A
  • 3
    HI406R - Otočný přepínač 4P In=125 A
    HI406R
    Otočný přepínač 4P In=125 A
  • 4
    HI451 - Otočný přepínač 4P In=125 A
    HI451
    Otočný přepínač 4P In=125 A
  • 5
    HI452 - Otočný přepínač 4P In=160 A
    HI452
    Otočný přepínač 4P In=160 A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.