The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Příslu­šen­ství pro přepínače
    • HZI001
    EAN
    3250613362379
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro přepínače

    Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A HZI001

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A

    HZI001

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Black handle FCS- LBS 100-630A (English )
    PDF
    612,10 kB
    REACH declaration HZI001
    PDF
    RoHS report HZI001
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HZI001 | Hager

      Obrázek produktu HZI001

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HZI001 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HZI001

      Otočný pohon pro montáž na dveře, (HI403R-HI406R) 63-125 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek notice poignée pour commande rotative | Hager

      notice poignée pour commande rotative

      Instalační návod International 2019-12-06

      PDF
      1,01 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HZC113 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
      HZC113
      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
    • 2
      HZC105 - Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 200 mm
      HZC105
      Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 200 mm
    • 3
      HZC104 - Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm
      HZC104
      Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm
    • 4
      HZC214 - Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 63-100A
      HZC214
      Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 63-100A
    • 5
      HZC106 - Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 320 mm
      HZC106
      Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 320 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.