The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Příslu­šen­ství pro přepínače
    • HZC706
    EAN
    3250613140014
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro přepínače

    Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 20 až 40 A, HIM3.. HZC706

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 20 až 40 A, HIM3..

    HZC706

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • HIM304

      Otočný přepínač 3P, In=40A

      0,00 €  / *
    • HIM404

      Otočný přepínač 3P+N , In=40A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 - 16 mm²

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Neobsahuje halogeny Ano

    Ke stažení

    • Obrázek HZC706 | Hager

      Obrázek produktu HZC706

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HZC706 | Hager

      Hager Product data sheet HZC706

      Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 20 až 40 A, HIM3..

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

      Instalační příručka International 2020-01-01

      PDF
      517,84 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-21 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HZC016 - Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)
      HZC016
      Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-80 A (pro HIM)
    • 2
      HZC708 - Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3..
      HZC708
      Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3..
    • 3
      HZC104 - Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm
      HZC104
      Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm
    • 4
      HZC103 - Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm
      HZC103
      Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI00(63-125A)/HZI004(125-630 A), 200 mm
    • 5
      HZC113 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
      HZC113
      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.