The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Příslu­šen­ství pro přepínače
    • HZC708
    EAN
    3250613140038
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro přepínače

    Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3.. HZC708

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3..

    HZC708

    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Neobsahuje halogeny Ano

    Ke stažení

    • Obrázek HZC708 | Hager

      Obrázek produktu HZC708

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HZC708 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HZC708

      Propojovací lišta pro 3-pól. přepínače 63 až 80 A, HIM3..

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2020-01-01 | Hager

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      517,84 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HZC113 - Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
      HZC113
      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm
    • 2
      HZC105 - Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 200 mm
      HZC105
      Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 200 mm
    • 3
      HZC104 - Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm
      HZC104
      Hřídel otoč. pohonu (HZC001(80-160A)/HZI001(63-125A)/HZI004(125-630 A), 320 mm
    • 4
      HZC214 - Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 63-100A
      HZC214
      Kryt svorek pro otočný vypínač, 4P, 63-100A
    • 5
      HZC106 - Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 320 mm
      HZC106
      Hřídel otoč. pohonu (HZC003/HZI004, 800-1600 A), 320 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.