Kompaktní jistič h3+ x630 TM 25 kA, 3-pólový, In 630 A HHJ630DE
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 7 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Funkce připojení 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN630 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)25 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)35 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-235 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-225 kA
-
Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947687,30 A
-
Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947673,40 A
-
Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947659,20 A
-
Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947644,80 A
-
Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947630 A
-
Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947614,90 A
-
Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947599,30 A
-
Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947583,40 A
-
Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947567 A
-
Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947550,10 A
-
Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947532,70 A
-
Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947514,70 A
-
Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947496,10 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
-
Typ konstrukce zařízeníKompletní přístroj v krytu
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
Spouštění
-
Doba odezvy při otevření10 ms
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Provozní napětí AC220 - 415 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM A/A
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN145,2 W
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,63, 0,8, 1
Kabel
-
Materiál kabeluMěď, Hliník
Přenos
-
Kompatibilní s RDC AOBAno
-
Vhodné pro lišty DINNe
-
Vhodné pro rozvaděčeAno
Rozměry
-
Výška260 mm
-
Šířka140 mm
-
Hloubka150 mm
-
Výstupní přípojnice: šířka, výška, průměr šroubu (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Přívodní přípojnice: šířka, výška, průměr šroubu (max.)10 mm, 12 mm, 32 mm
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
-
Jmenovitý utahovací moment18 - 18 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment spodní svorky18 - 18 Nm
-
Jmenovitý utahovací moment horní svorky18 - 18 Nm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HHJ630DE
Kompaktní jistič h3+ x630 TM 25 kA, 3-pólový, In 630 A
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Příručka
Příručka en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Katalog
Katalog en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-04
PDF332,59 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-04
PDF355,64 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Více dokumentace