Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
70 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)
100 kA
Architektura
Počet pólů
4
Frekvence
Frekvence
50 - 60 Hz
Napětí
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
8 000 V
Jmenovité izolační napětí
800 V
Funkce
Vypínací spoušť
LSI
Hlavní elektrické atributy
Nastavení magnetické spouště
100 - 200 ms
Výkon
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu
24,60 W
Trvanlivost
Elektrická životnost v počtu cyklů
1 000
Mechanická životnost v cyklech
4 000
Bezpečnost
Stupeň krytí IP
IP4X
Podmínky použití
Provozní teplota
-25 - 70 °C
Připojení
Průřez flexibilního vodiče
35 - 240 mm²
Průřez plného vodiče
35 - 240 mm²
Typ konektoru/zástrčky
Svorka
Instalace, montáž
Jmenovitý utahovací moment
22 - 22 Nm
Montážní/připojovací poloha
Čelo
Nastavení
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN
0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1
Rozsah nastavení spouštěče zkratu s krátkodobým zpožděním
0 - 0 A
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více