The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • HDA080L
    EAN
    3250613136550
    Balení
    1 ks

    Výkon. jistič (x160), 18 kA, 3-pól., In=80 A HDA080L

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Výkon. jistič (x160), 18 kA, 3-pól., In=80 A

    HDA080L

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (32)
    • Podpě­ťová cívka 8 dostupné produkty
    • Přídavný bloky pro MCCB typ A-HI 2 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 5 dostupné produkty
    • Kryt svorek 4 dostupné produkty
    • Funkce připo­jení 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Podpě­ťová cívka
    • Přídavný bloky pro MCCB typ A-HI
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Vypínací spoušť
    • Kryt svorek
    • Funkce připo­jení
    • Rukojeť pro jistič napá­jení
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Funkce oddě­lení fází
    • Adaptér lišty DIN
    • HXA051H

      Podpěťová zpožděná spoušť x160-x250, 24V DC

      0,00 €  / *
    • HXA015H

      Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXA014H

      Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXA055H

      Podpěťová zpožděná spoušť x160-x250, 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXA054H

      Podpěťová zpožděná spoušť x160-x250, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXA011H

      Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC

      0,00 €  / *
    • HXA053H

      Podpěťová zpožděná spoušť x160-x250, 100-120V AC

      0,00 €  / *
    • HXA013H

      Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V AC

      0,00 €  / *
    • HBA125H

      Chráničový modul pro x160, 3-pól, 125A; 0, 3 - 6 A

      0,00 €  / *
    • HBA127H

      Chráničový modul pro x160, 3-pól, 125A; 0, 3 A

      0,00 €  / *
    • HXA026H

      Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250

      0,00 €  / *
    • HXA021H

      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250

      0,00 €  / *
    • HXA024H

      Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro x160-250

      0,00 €  / *
    • HXA025H

      Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250

      0,00 €  / *
    • HXA003H

      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 100-120V AC

      0,00 €  / *
    • HXA005H

      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXA002H

      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 48V DC

      0,00 €  / *
    • HXA001H

      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 24V DC

      0,00 €  / *
    • HXA004H

      Napěťová (vypínací) spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HYA027H

      Kryty pro třmenové svorky, x160, 3P

      0,00 €  / *
    • HYA025H

      Kryt přívodních svorek, x160, 3P krátké

      0,00 €  / *
    • HYA023H

      Kryt přívodních svorek, x160, 3P široké

      0,00 €  / *
    • HYA021H

      Kryt přívodních svorek, x160, 3P dlouhé

      0,00 €  / *
    • HYA014H

      Připojovací praporce rozšířené, x160, 3P, třemn/oko

      0,00 €  / *
    • HYA013H

      Připojovací praporce přímé, x160, 4P, třmen/oko

      0,00 €  / *
    • HYA005H

      Třmenové svorky, x160 3P pro Cu/Al

      0,00 €  / *
    • HYA011H

      Připojovací praporce rozšířené, x160, 3P, oko/oko

      0,00 €  / *
    • HXA031H

      Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti x160

      0,00 €  / *
    • HXA030H

      Otočný pohon přímý na přístroje velikosti x160

      0,00 €  / *
    • HXA039H

      Díl pro uzamčení páky x160-x250

      0,00 €  / *
    • HYA019H

      Izolační přepážka x160, 3/4P

      0,00 €  / *
    • HYA033H

      Držák DIN adaptéru x160, 3/4P

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      80 A
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      18 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)
      25 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-2
      25 kA
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-2
      18 kA
    • Jmenovitý proud při 0°C podle IEC 60947
      101,90 A
    • Jmenovitý proud při 10°C podle IEC 60947
      101,90 A
    • Jmenovitý proud při 15°C podle IEC 60947
      99,40 A
    • Jmenovitý proud při 20°C podle IEC 60947
      96,90 A
    • Jmenovitý proud při 25°C podle IEC 60947
      94,30 A
    • Jmenovitý proud při 30°C podle IEC 60947
      91,60 A
    • Jmenovitý proud při 35°C podle IEC 60947
      88,80 A
    • Jmenovitý proud při 40°C podle IEC 60947
      86 A
    • Jmenovitý proud při 45°C podle IEC 60947
      83 A
    • Jmenovitý proud při 50°C podle IEC 60947
      80 A
    • Jmenovitý proud při 55°C podle IEC 60947
      76,80 A
    • Jmenovitý proud při 5°C podle IEC 60947
      99,40 A
    • Jmenovitý proud při 60°C podle IEC 60947
      73,40 A
    • Jmenovitý proud při 65°C podle IEC 60947
      70 A
    • Jmenovitý proud při 70°C podle IEC 60947
      66,30 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    • Typ konstrukce zařízení
      Kompletní přístroj v krytu
    • Poloha neut­rálního vodiče
      Bez neut­rálního
    Spouš­tění
    • Doba odezvy při otevření
      10 ms
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    • Provozní napětí AC
      220 - 415 V
    Funkce
    • Vypínací spoušť
      TM F/F
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      18,90 W
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      20 000
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 - 70 mm²
    • Průřez plného vodiče
      4 - 95 mm²
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Přední strana
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Nasta­vení
    • Nasta­vení knof­líku termální ochrany xIN
      1, 1
    Rozměry
    • Výška
      130 mm
    • Šířka
      75 mm
    • Hloubka
      68 mm
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Nasta­vení magne­tické spouště
      0 - 0 ms

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HDA080L
    PDF
    RoHS report HDA080L
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HDA080L | Hager

      Obrázek produktu HDA080L

    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-06-07 | Hager

      Instalační návod International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-20 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.