catalog.pageproduct.product.info.ean
3250613170066
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Pomocný blokovací kabel 2 product.page.accessories.products-available -
Vypínací spoušť 5 product.page.accessories.products-available -
Podpěťová cívka 8 product.page.accessories.products-available -
Uzamykací blokovací funkce 5 product.page.accessories.products-available -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 product.page.accessories.products-available -
Funkce připojení 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN250 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609473,60 kA
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Připojení
-
Průřez plného vodiče35 - 185 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče35 - 150 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Vypínací spoušťVypínač
Rozměry
-
Výška165 mm
-
Šířka105 mm
-
Hloubka97 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu HCT250AR
Kompaktní odpínač h3+ P250, 3-pólový, In 250 A
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Instalační návod International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
ProductManuals
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-09-24
PDF421,84 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF255,71 kB
Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-21
PDF271,30 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button