Kompaktní odpínač h3+ x630, 4-pólový, In 630 A HCJ631AR
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 7 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Funkce připojení 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN630 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609477,60 kA
Architektura
-
Počet pólů4
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Provozní napětí AC220 - 415 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Vypínací spoušťVypínač
Rozměry
-
Výška260 mm
-
Šířka185 mm
-
Hloubka150 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu HCJ631AR
Kompaktní odpínač h3+ x630, 4-pólový, In 630 A
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Příručka
Příručka en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF325,14 kB
Více dokumentace