Kompaktní odpínač h3+ x630, 3-pólový, In 400 A HCJ400AR
EAN
3250613198695
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 7 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Funkce připojení 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud400 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609475 kA
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Vypínací spoušťVypínač
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HCJ400AR
Kompaktní odpínač h3+ x630, 3-pólový, In 400 A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2024-10-29
PDF10,33 MB -
Příručka
Handbook en-GB 2021-02-26
PDF26,34 MB
Více dokumentace