Výk. vypínač 3-pól., velikost x160, In=160 A HCA160H
EAN
3250613136659
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Přídavný bloky pro MCCB typ A-HI 1 dostupné produkty -
Kryt svorek 3 dostupné produkty -
Funkce připojení 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud160 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609472 kA
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Připojení
-
Průřez plného vodiče4 - 95 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče4 - 70 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí690 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Vypínací spoušťVypínač
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet HCA160H
Výk. vypínač 3-pól., velikost x160, In=160 A
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2021-06-07
PDF12,00 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-14
PDF180,02 kB
Declaration
Declaration of conformity International 2022-03-14
PDF187,84 kB
Více dokumentace