Výk. vypínač 3-pól., velikost x160, In=160 A HCA160H
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Přídavný bloky pro MCCB typ A-HI 1 dostupné produkty -
Kryt svorek 4 dostupné produkty -
Funkce připojení 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN160 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609472 kA
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Připojení
-
Průřez plného vodiče4 - 95 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče4 - 70 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí690 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Vypínací spoušťVypínač
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace