The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Odpínače
    • HAC310
    Modulový otočný vypínač 3-pólový In=100 A,AC22. Šířka 3 moduly pro montáž na lištu DIN nebo montážní desku. Vypínač umožňuje spolehlivé odpojení obvodu a při předjištění nožovými pojistkami NH proti přetížení a zkratu je ideální i pro použití v průmyslu s vysokými požadavky na bezpečnost.
    EAN
    3250613140298
    Balení
    1 ks
    • Odpínače

    Otočný vypínač 3-pólový In=100 A HAC310

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný vypínač 3-pólový In=100 A

    HAC310

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kryt svorek 2 dostupné produkty
    • Ovlá­dací hřídel spínače 3 dostupné produkty
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče 1 dostupné produkty
    • Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt svorek
    • Ovlá­dací hřídel spínače
    • Prodlou­žená rukojeť na dveře rozvaděče
    • Blok pomocných kontaktů
    • HZC213

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 63-100A

      0,00 €  / *
    • HZC215

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 100-125A

      0,00 €  / *
    • HZC111

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 150 mm

      0,00 €  / *
    • HZC113

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 320 mm

      0,00 €  / *
    • HZC112

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAB, HAC a HAD), 200 mm

      0,00 €  / *
    • HZC010

      Otočný pohon pro montáž na dveře, 20-100 A (pro HAB a HAC)

      0,00 €  / *
    • HZC312

      Pomocný kontakt 2S, 20-160A

      0,00 €  / *
    • HZC311

      Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      100 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21
      100 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
      100 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
      100 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC23 v kategorii A
      80 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B
      80 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      1,50 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      1,50 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      25 kA
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Krátká otočná rukojeť
    • Počet pólů
      3
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      35 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      4 W
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      12 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      65 000 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23
      36 000 W
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      3,5 - 3,85 Nm
    Vyba­vení
    • Moto­rový pohon voli­telný
      Ne
    • Počet pomocných kontaktů jako měnič
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Funkce
    • Rreverzní spínač
      Ne
    • Prove­dení jako zařízení pro nouzové vypnutí
      Ne
    • Prove­dení jako hlavní vypínač
      Ano
    • Prove­dení jako spínač pro údrž­bu/opravy
      Ano
    • Prove­dení jako bezpečnostní spínač
      Ano
    • Verze jako kompaktní odpo­jovač
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HAC310
    PDF
    RoHS report HAC310
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HAC310 | Hager

      Obrázek produktu HAC310

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HAC310 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HAC310

      Otočný vypínač 3P In=100 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2026-08-18 | Hager

      Instalační návod International 2026-08-18

      PDF
      792,10 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HAE412 - Otočný vypínač 4P In=125 A
      HAE412
      Otočný vypínač 4P In=125 A
    • 2
      HAB404 - Otočný vypínač 4P In=40 A
      HAB404
      Otočný vypínač 4P In=40 A
    • 3
      HAB306 - Otočný vypínač 3P In=63 A
      HAB306
      Otočný vypínač 3P In=63 A
    • 4
      HA362 - Otočný vypínač 3P, In=1250 A
      HA362
      Otočný vypínač 3P, In=1250 A
    • 5
      HAE316 - Otočný vypínač 3P In=160 A
      HAE316
      Otočný vypínač 3P In=160 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.