The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Jističe a spínače zátěže
    • Odpínače
    • HAE312
    EAN
    3250613140311
    Balení
    1 ks
    • Odpínače

    Otočný vypínač 3P In=125 A HAE312

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný vypínač 3P In=125 A

    HAE312

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Blok pomocných kontaktů 2 dostupné produkty
    • Kryt svorek 1 dostupné produkty
    • Ovlá­dací hřídel spínače 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Blok pomocných kontaktů
    • Kryt svorek
    • Ovlá­dací hřídel spínače
    • HZC312

      Pomocný kontakt 2S, 20-160A

      0,00 €  / *
    • HZC311

      Pomocný kontakt 1S+1R, 20-160A

      0,00 €  / *
    • HZC217

      Kryt svorek pro otočný vypínač, 3P, 100-160A

      0,00 €  / *
    • HZC114

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAE), 150 mm

      0,00 €  / *
    • HZC116

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAE), 320 mm

      0,00 €  / *
    • HZC115

      Hřídel otoč. pohonu (pro HAE), 200 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21
      125 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
      125 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
      125 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC23 v kategorii A
      125 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B
      125 A
    • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3
      7 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      4 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw IEC 60947
      4 kA
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      70 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      70 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Provozní napětí AC
      380 - 415 V
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      4,60 W
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      13,80 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      82 000 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC23
      56 000 W
    Vyba­vení
    • Moto­rový pohon voli­telný
      Ne
    • Počet pomocných kontaktů jako měnič
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako rozpo­jovací
      0
    • Počet pomocných kontaktů jako spojovací
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 70 °C
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Krátká otočná rukojeť
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Funkce
    • Rreverzní spínač
      Ne
    • Prove­dení jako zařízení pro nouzové vypnutí
      Ne
    • Prove­dení jako hlavní vypínač
      Ano
    • Prove­dení jako spínač pro údrž­bu/opravy
      Ano
    • Prove­dení jako bezpečnostní spínač
      Ano
    • Verze jako kompaktní odpo­jovač
      Ano
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      4 - 4,4 Nm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6,22
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Rozměry
    • Výška
      84 mm
    • Šířka
      109 mm
    • Hloubka
      132 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration HAE312
    PDF
    RoHS report HAE312
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HAE312 | Hager

      Obrázek produktu HAE312

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu HAE312 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu HAE312

      Otočný vypínač 3P In=125 A

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HAE412 - Otočný vypínač 4P In=125 A
      HAE412
      Otočný vypínač 4P In=125 A
    • 2
      HAB404 - Otočný vypínač 4P In=40 A
      HAB404
      Otočný vypínač 4P In=40 A
    • 3
      HAB306 - Otočný vypínač 3P In=63 A
      HAB306
      Otočný vypínač 3P In=63 A
    • 4
      HA362 - Otočný vypínač 3P, In=1250 A
      HA362
      Otočný vypínač 3P, In=1250 A
    • 5
      HAE316 - Otočný vypínač 3P In=160 A
      HAE316
      Otočný vypínač 3P In=160 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.